MOSAIC SYGNALIZATOR DŹWIĘKOWY - 2 MODUŁY BIAŁY 5-9-17MA / 12-24-48 V DC
M45
Legrand
MOSAIC SYGNALIZATOR DŹWIĘKOWY - 2 MODUŁY BIAŁY 5-9-17MA / 12-24-48 V DC
REF. 076642
PKWiU 27.90.20.0
EAN.
3245060766429
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
269,29 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Housing colour | White |
---|---|
Housing material | Plastic |
Loudness | 80 dB |
Nominal voltage | 12-48 V |
Degree of protection (IP) | IP41 |
Type of current | DC |
Electricity consumption | 0.005-0.017 A |
Built-in battery | No |
Mounting method | Modular device for domestic switching devices |
Number of modules (module system) | 2 |
Width | 45 mm |
Height | 45 mm |
---|---|
Depth | 41 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK05 |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Terminal marking indication | Yes |
Connection type | Screwed terminal |
Terminals capacity | 2.5-2.5 mm² |
Contains Batteries and/or Accumulator | No |
Number of ringtones | 1 |
Connected object | No |
Dokumentacja
2 dokumenty
Poradnik techniczny
Poradnik techniczny
1 dokument
Plik BIM
WYBIERZ