Skip to main content
Logo print

MOSAIC SYGNALIZATOR DŹWIĘKOWY - 2 MODUŁY BIAŁY 370MA-8V~

M45 Legrand

MOSAIC SYGNALIZATOR DŹWIĘKOWY - 2 MODUŁY BIAŁY 370MA-8V~

REF. 076640 PKWiU 27.90.20.0 EAN. 3245060766405
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
148,06 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Nominal voltage 8 V
Type of current AC/DC
Degree of protection (IP) IP41
Loudness 65 dB
Housing material Plastic
Housing material quality Other
Surface protection housing Untreated
Housing colour White
Type of tone Continuous tone
Mounting method Built-in
Built-in transformer No
Width 45 mm
Height 45 mm
Depth 41 mm
Built-in depth 32 mm
Degree of impact strength (IK) IK05
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -10-70 °C
Connection type Screwed terminal
Cable section 1.5-1.5 mm²

Dokumentacja

1 dokument
Plik BIM

Powiązane produkty

Możesz również potrzebować

Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details