MOSAIC SYGNALIZATOR DŹWIĘKOWY - 2 MODUŁY BIAŁY 25MA-230V~
M45
Legrand
MOSAIC SYGNALIZATOR DŹWIĘKOWY - 2 MODUŁY BIAŁY 25MA-230V~
REF. 076641
PKWiU 27.90.20.0
EAN.
3245060766412
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
188,09 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Nominal voltage | 230 V |
---|---|
Type of current | AC |
Degree of protection (IP) | IP41 |
Loudness | 65 dB |
Housing material | Plastic |
Housing material quality | Other |
Surface protection housing | Untreated |
Housing colour | White |
Type of tone | Continuous tone |
Mounting method | Built-in |
Built-in transformer | Yes |
---|---|
Width | 45 mm |
Height | 45 mm |
Depth | 41 mm |
Built-in depth | 32 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK05 |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Connection type | Screwed terminal |
Cable section | 1.5-1.5 mm² |
Dokumentacja
1 dokument
Plik BIM
WYBIERZ