Ten produkt jest wycofany
MOSAIC SONDA DO TERMOSTATU MODUŁOWEGO NR. REF. 0038 40
M45
Legrand
MOSAIC SONDA DO TERMOSTATU MODUŁOWEGO NR. REF. 0038 40
REF. 076723
PKWiU 26.51.70.0
EAN.
4010957767235
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Rodzaj źródła zasilania | Brak |
---|---|
Connection | 2-wire |
With receiver | Yes |
External sensor | No |
Thermal feedback | None |
Control characteristic | Other |
Liczba wyjść grzania | 0 |
Number of cooler outputs | 0 |
Adjustable differential | No |
Temperature readable | No |
With sound indicator | No |
Sensor/feeler type | Resistance sensor |
Mounting method | Flush-mounted |
Number of modules (module system) | 2 |
With display | No |
With tap water circuit | No |
---|---|
Max. contact voltage | 250 V |
Degree of protection (IP) | IP41 |
Explosion-proof | No |
Colour | White |
Height | 45 mm |
Width | 45 mm |
Głębokość | 38.5 mm |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
1 dokument
Plik BIM
WYBIERZ