Skip to main content
Logo print

MOSAIC RAMKA PODWÓJNA PIONOWA - 2X2 MODUŁY BIAŁA DO UCHWYTU NR. REF. 0802 52/58

M45 Legrand

MOSAIC RAMKA PODWÓJNA PIONOWA - 2X2 MODUŁY BIAŁA DO UCHWYTU NR. REF. 0802 52/58

REF. 277822L PKWiU 27.33.13.0 EAN. 3414971574267
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
43,99 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Number of units 2
Mounting direction Vertical
Number of units horizontal 1
Number of units vertical 2
Number of modules horizontal (module system) 1
Number of modules vertical (module system) 4
With mounting grid No
Flush-mounted installation Yes
Suitable for subfloor installation duct box No
Suitable for wall duct No
Label space/information surface No
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Surface finishing Glossy
Colour White
RAL-number (similar) 9003
Transparent No
With hinged lid No
Degree of protection (IP) Other
Degree of impact strength (IK) IK04
Type of fastening Engage (snap)
Width 153 mm
Height 82 mm
Depth 9 mm
Built-in height 0 mm
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -10-70 °C
Latin wood species Not applicable
Certification of wood (list) Not applicable
Wood Climate area Not applicable

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F03155EN-00.pdf pdf (0.07 Mo)
2 dokumenty
Plik BIM
Autocad 3D
3D_LG-277822L.stp ifc (3.17 Mo)
8 dokumenty
Certyfikat
B.B.J-B/12/006/24 (3.34 Mo)
Certyfikat
OC / CB-HU-003962 (0.48 Mo)
Certyfikat
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-01211-V01.01-EN.pdf pdf (0.71 Mo)
Certyfikat
AENOR-030/002541 (0.36 Mo)
Certyfikat
B.B.J-B12/005/24 (4.62 Mo)
Certyfikat
NF-NF012_2201/A2 (1.3 Mo)
Certyfikat