Skip to main content
Logo print

MOSAIC - RAMKA 3 X 2 MODUŁOWA POZIOMA - ANTRACYT

M45 Legrand

MOSAIC - RAMKA 3 X 2 MODUŁOWA POZIOMA - ANTRACYT

REF. 079046L PKWiU 27.33.13.0 EAN. 3414971578722
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
119,05 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Number of units 3
Mounting direction Horizontal
Number of units horizontal 3
Number of units vertical 1
Number of modules horizontal (module system) 6
Number of modules vertical (module system) 1
With mounting grid No
Flush-mounted installation Yes
Suitable for subfloor installation duct box No
Suitable for wall duct No
Suitable for built-in installation No
Label space/information surface No
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Lacquered
Surface finishing Matt
Colour Black
RAL-number (similar) 9017
Transparent No
With hinged lid No
Degree of protection (IP) Other
Degree of impact strength (IK) IK04
Type of fastening Engage (snap)
Width 224 mm
Height 82 mm
Depth 8.5 mm
Built-in height 0 mm
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -10-70 °C
Latin wood species Not applicable
Certification of wood (list) Not applicable
Wood Climate area Not applicable

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F02902EN-01.pdf pdf (0.69 Mo)
1 dokument
Plik BIM
7 dokumenty
Certyfikat
B.B.J-B/12/006/24 (3.34 Mo)
Certyfikat
Certyfikat
Certyfikat
OC / CB-HU-003962 (0.48 Mo)
Certyfikat
AENOR-030/002541 (0.36 Mo)
Certyfikat
B.B.J-B12/005/24 (4.62 Mo)
Certyfikat
NF-NF012_2201/A2 (1.3 Mo)

Powiązane produkty

Możesz również potrzebować

Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details