![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/080276-LEGRAND.jpg)
MOSAIC PUSZKA NATYNKOWA-2X6 LUB 2X8 LUB 2X3X2 MOD POZIOM 46MM DO UCHYTU 080266
M45
Legrand
MOSAIC PUSZKA NATYNKOWA-2X6 LUB 2X8 LUB 2X3X2 MOD POZIOM 46MM DO UCHYTU 080266
REF. 080276
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060802769
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
156,39 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Konfiguracja elementów | Ramka do montażu natynkowego |
---|---|
Nadaje się do osprzętu elektroinstalacyjnego | Tak |
Liczba modułów (dla systemów modułowych) | 12 |
Liczba jednostek | 1 |
Kierunek montażu | Poziomy |
Model/kształt/forma | Prostokątny |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
Bezhalogenowe | Tak |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
Wykończenie powierzchni | Błyszczący |
Kolor | Biały |
Numer RAL (zbliżony) | 9003 |
Przezroczysty | Nie |
Z ramką osłaniającą | Nie |
Z kołnierzem wprowadzającym | Tak |
---|---|
Z wejściem kablowym | Tak |
Dławik kablowy z gwintem | Nie |
Odporność na uderzenia | Tak |
Stopień ochrony (IP) | IP2X |
Szerokość | 237 mm |
Wysokość | 166 mm |
Głębokość | 50 mm |
Szerokość osprzętu | 237 mm |
Wysokość osprzętu | 166 mm |
Głębokość osprzętu | 50 mm |
Odporność udarowa | IK02 |
Zakres temperatury pracy | -5-35 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -10-70 °C |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Plik BIM
4 dokumenty
Certyfikat
OC / CB-FR_707532/M1
(1.51 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_707308/A3
(4.23 Mo)
Certyfikat
NF-NF012_2275/A2
(0.96 Mo)
Certyfikat
NF-NF012_2201/A2
(1.3 Mo)
WYBIERZ