Skip to main content
Logo print

MOSAIC PRZYCISK STEROWANIA ROLET 500W - 2 MODUŁ BIAŁY

M45 Legrand

MOSAIC PRZYCISK STEROWANIA ROLET 500W - 2 MODUŁ BIAŁY

REF. 077025 PKWiU 27.33.11.0 EAN. 3245060770259
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
171,00 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Assembly arrangement Basic element
Model 1-pole push button
Number of poles 1
Method of operation Other
Mechanical controllable Yes
Electronic controllable No
Mounting method Module frame
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Untreated
Surface finishing Glossy
Type of fastening Other
Connection type Push-in clamp
Colour White
RAL-number (similar) 9003
Transparent No
Label space/information surface Yes
Suitable for degree of protection (IP) IP41
Rated current 6 A
Nominal voltage 250 V
Number of buttons 3
Number of modules (module system) 2
Device width 45 mm
Device height 45 mm
Device depth 36 mm
Built-in depth 24 mm
Compatible with Apple HomeKit No
Compatible with Google Assistant No
Compatible with Amazon Alexa No
IFTTT support available No
Degree of impact strength (IK) IK04
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -10-70 °C
Antimicrobial treatment No
Cable section 2.5-2.5 mm²

Dokumentacja

2 dokumenty
Dane techniczne
F00499EN-06.pdf pdf (0.38 Mo)
Instrukcja użytkowania
LE08924AB.pdf pdf (0.2 Mo)
1 dokument
Plik BIM
2 dokumenty
Certyfikat
Certyfikat

Dodatkowe produkty

Inni kupili również