MOSAIC PRZEKAŹNIK JEDNOBIEGUNOWY 1800W - 2 MODUŁY BIAŁY
M45
Legrand
MOSAIC PRZEKAŹNIK JEDNOBIEGUNOWY 1800W - 2 MODUŁY BIAŁY
REF. 076690
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060766900
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
404,37 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Rated control supply voltage AC 50 Hz | 230-250 V |
---|---|
Rated control supply voltage AC 60 Hz | 230-250 V |
Voltage type for actuating | AC |
Rated operation current Ie, 400 V | 12 A |
Mounting method | Other |
With LED indication | No |
Suitable for manual operation | No |
Interface | No |
Number of auxiliary contacts as normally closed contact | 0 |
---|---|
Number of auxiliary contacts as normally open contact | 1 |
Connection type auxiliary circuit | Screw connection |
Width | 45 mm |
Height | 45 mm |
Depth | 25 mm |
Degree of protection (IP) | IP21 |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Plik BIM
WYBIERZ