![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/078776-LEGRAND-1000.jpg)
MOSAIC POTENCJOMETR 25 W 100 V
AUVID
Legrand
MOSAIC POTENCJOMETR 25 W 100 V
REF. 078776
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060787769
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
310,15 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Assembly arrangement | Control unit |
---|---|
Mounting method | Flush-mounted |
With voice announcement function | No |
With tuner | No |
RDS | No |
With frequency indication | No |
Music capacity | 15 W |
Width | 45 mm |
Height | 45 mm |
---|---|
Colour | White |
Nominal voltage | 100 V |
Min. depth of built-in installation box | 40 mm |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ