MOSAIC MODUŁ WYMIENN DO OCHRONNIK PRZECIWPRZEPIĘCIOWY NR. REF. 0775 40
M45
Legrand
MOSAIC MODUŁ WYMIENN DO OCHRONNIK PRZECIWPRZEPIĘCIOWY NR. REF. 0775 40
REF. 077541
PKWiU 27.12.23.0
EAN.
3245060775414
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
332,07 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Nominal voltage AC | 230 V |
---|---|
Nominal voltage DC | 230 V |
Max. continuous voltage AC | 250 V |
Max. continuous voltage DC | 250 V |
Nominal load current | 16 A |
Nominal discharge surge current (8/20) (L-N) | 1 kA |
Total discharge current (8/20) (L+N-PE) | 1.5 kA |
Voltage protection level | 1 kV |
Voltage protection level L-N | 1 kV |
Voltage protection level L-PE/N-PE | 1 kV |
Number of poles | 6 |
Mounting method | Surface mounted/recessed mounted |
Max. conductor cross section solid (solid, stranded) | 2.5 mm² |
Max. conductor cross section flexible (fine-strand) | 2.5 mm² |
With remote signalling contact | No |
---|---|
Signalling at the device | Optical |
Category type 3 | No |
With interference suppressor filter | Yes |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Width | 45 mm |
Height | 45 mm |
Depth | 47 mm |
Built-in depth | 32.5 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -20-60 °C |
Connection type | Screwed terminal |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
1 dokument
Plik BIM
WYBIERZ