Skip to main content
Logo print

MOSAIC LAMPKA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO LED - 2 MODUŁY BIAŁA

M45 Legrand

MOSAIC LAMPKA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO LED - 2 MODUŁY BIAŁA

REF. 078512 PKWiU 27.40.21.0 EAN. 3245060785123
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
353,84 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Mounting method Built-in
Suitable for labelling type Other
Monitoring equipment Other
Suitable for standby switching Yes
With remote switch connection No
Power supply system Peripheral (individual battery)
Lamp type LED not exchangeable
With light source Yes
Lamp holder Other
Housing material Plastic
Housing colour White
Material cover Plastic, opal
Nominal voltage 230-230 V
Degree of protection (IP) IP41
Degree of impact strength (IK) IK02
Protection class II
Nominal operation time 1-1 h
Width 45 mm
Height/depth 42 mm
Length 45 mm
Built-in height/depth 42 mm
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -10-70 °C
Terminals capacity 1.5-1.5 mm²
Contains Batteries and/or Accumulator Yes
Connected object No

Dokumentacja

1 dokument
Instrukcja użytkowania
0064KK8-01.pdf pdf (0.51 Mo)
1 dokument
Plik BIM

Powiązane produkty

Możesz również potrzebować

Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details