Ten produkt jest wycofany
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-077598-WEB-R.jpg)
MOSAIC - ŁADOWARKA INDUKCYJNA 230 V~, 5 H DC, 1000 MA - WERSJA OSPRZETOWA MOSAIC DO MONTAŻU W RAMKACH
M45
Legrand
MOSAIC - ŁADOWARKA INDUKCYJNA 230 V~, 5 H DC, 1000 MA - WERSJA OSPRZETOWA MOSAIC DO MONTAŻU W RAMKACH
REF. 077598
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414970863225
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Other |
---|---|
Operating voltage | 220-250 V |
Frequency | 50-60 Hz |
Max. output current | 2400 mA |
Connection type | Screwed terminal |
Mounting method | Module frame |
Colour | Anthracite |
RAL-number | 7015 |
Device width | 70 mm |
Device height | 136 mm |
Device depth | 88 mm |
Min. depth of built-in installation box | 40 mm |
Suitable for degree of protection (IP) | IP40 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
---|---|
Antimicrobial treatment | No |
Wireless | Yes |
Built-in depth | 33 mm |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Voltage type | AC |
Power Delivery | No |
Mandatory neutral | Yes |
Terminal marking indication | Yes |
Stress test conformity (1000V) | No |
Halogen free | Yes |
Cable section | 2.5-2.5 mm² |
Dokumentacja
3 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
1 dokument
Plik BIM
WYBIERZ