Skip to main content
Logo print

MOSAIC - ŁADOWARKA 2 X USB 2400 MA TYP-A + TYP-A ANTRACYT

M45 Legrand

MOSAIC - ŁADOWARKA 2 X USB 2400 MA TYP-A + TYP-A ANTRACYT

REF. 079194L PKWiU 27.33.13.0 EAN. 3414971637955
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
228,36 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Model Other
Number of ports USB-A 2
Number of ports USB-C 0
Operating voltage 100-240 V
Frequency 50-60 Hz
Max. output current 3000 mA
Output voltage 5-5 V
Power consumption 0.068 W
Connection type Screwed terminal
Mounting method Flush-mounted
Colour Black
Device width 45 mm
Device height 45 mm
Device depth 42 mm
Min. depth of built-in installation box 40 mm
Suitable for degree of protection (IP) IP40
Degree of impact strength (IK) IK04
Antimicrobial treatment No
Wireless No
Built-in depth 33.5 mm
Operating / setting temperature 0-40 °C
Storage temperature -20-70 °C
Voltage type AC
Nominal voltage 100-240 V
Power Delivery No
Supply current 0.5-0.5 A
Mandatory neutral Yes
Terminal marking indication Yes
Stress test conformity (1000V) No
Halogen free Yes
Number of terminals 2
Terminals capacity 1.5-2.5 mm²
Cable nature for connection Flexible or rigid
Cable section 1.5-2.5 mm²

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F01666EN-08.pdf pdf (0.1 Mo)
2 dokumenty
Plik BIM
Autocad 3D
3D_LG-079194L.stp ifc (15.58 Mo)

Powiązane produkty

Możesz również potrzebować

Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details