![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/57/LG-572044-WEB-R.jpg)
MOSAIC - ŁĄCZNIK SCHODOWY PODWÓJNY + ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY 20 AX 250 V~ - 2 MODUŁOWY - BIAŁY
M45
Legrand
MOSAIC - ŁĄCZNIK SCHODOWY PODWÓJNY + ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY 20 AX 250 V~ - 2 MODUŁOWY - BIAŁY
REF. 572044
PKWiU 27.33.11.0
EAN.
3245065720440
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
87,39 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Equipped with 2 | Two-way switch |
---|---|
Number of socket outlets total | 0 |
Number of socket outlets switchable | 0 |
Method of operation | Rocker/button |
Mounting direction | Horizontal |
Type of fastening | Other |
With lighting | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
Transparent | No |
---|---|
Suitable for degree of protection (IP) | IP40 |
Nominal voltage | 250 V |
Rated current | 20 A |
Number of contacts as change-over contact | 2 |
Device width | 45 mm |
Device height | 45 mm |
Device depth | 43 mm |
Built-in depth | 28.5 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Connection type | Screwed terminal |
Terminals capacity | 4-4 mm² |