Skip to main content
Logo print

MOSAIC ŁĄCZNIK KRZYŻOWY - 2 MODUŁY BIAŁY 10AX-250V~

M45 Legrand

MOSAIC ŁĄCZNIK KRZYŻOWY - 2 MODUŁY BIAŁY 10AX-250V~

REF. 077021L PKWiU 27.33.11.0 EAN. 3414971575196
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
74,26 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Wiring system Intermediate switch
Method of operation Rocker/button
Assembly arrangement Modular device for domestic switching devices
Number of modules (module system) 2
Push button switch No
Number of rockers 1
Mounting method Module frame
Type of fastening Engage (snap)
With mounting plate No
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Surface finishing Glossy
Colour White
RAL-number (similar) 9003
Colour of switch operator White
Label space/information surface No
Illumination No
Function lighting Other
Type of lighting Other
Suitable for degree of protection (IP) IP31
Degree of impact strength (IK) IK04
Nominal voltage 250 V
Rated current 10 A
Switching current for fluorescent lamps 10 AX
Feedback-signal contact No
Connection type Screwed terminal
Heating switch No
Washing machine switch No
Device width 45 mm
Device height 45 mm
Device depth 42.5 mm
Built-in depth 30 mm
Min. depth of built-in installation box 30 mm
Compatible with Apple HomeKit No
Compatible with Google Assistant No
Compatible with Amazon Alexa No
IFTTT support available No
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -10-70 °C
Voltage type AC
Frequency 50-60 Hz
Terminal marking indication Yes
Terminals capacity 2.5-2.5 mm²
Cable section 2.5-2.5 mm²

Dokumentacja

1 dokument
Plik BIM
1 dokument
Certyfikat

Powiązane produkty

Możesz również potrzebować

Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details