Skip to main content
Logo print

MOSAIC ŁĄCZNIK CZASOWY PROGRAMOWALNY 1200W - 2 MODUŁY BIAŁY 6A-250V~

M45 Legrand

MOSAIC ŁĄCZNIK CZASOWY PROGRAMOWALNY 1200W - 2 MODUŁY BIAŁY 6A-250V~

REF. 078425 PKWiU 27.33.11.0 EAN. 4010957784256
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
867,43 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Assembly arrangement Basic element with central cover plate
Number of modules (module system) 2
Model Electronic
Mounting method Flush-mounted
Type of fastening Mounting with screw
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Surface protection Untreated
Surface finishing Glossy
Colour White
RAL-number (similar) 9003
Transparent No
Suitable for degree of protection (IP) IP41
Shortest switching interval 1 min
Autonomy 20 h
Random generator No
Nominal voltage 230 V
Frequency 47-63 Hz
Astro program No
Substation input No
Rated current 16 A
With brightness sensor connection No
Max. power 3600 W
Built-in depth 32.7 mm
Device width 45 mm
Device height 45 mm
Degree of impact strength (IK) IK04
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -10-70 °C
Voltage type AC
Halogen free Yes
Connection type Screwed terminal
Terminals capacity 2.5-2.5 mm²
Contains Batteries and/or Accumulator Yes

Dokumentacja

1 dokument
Instrukcja użytkowania
292276-05.pdf pdf (3.2 Mo)
1 dokument
Plik BIM

Powiązane produkty

Możesz również potrzebować

Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details