![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/078799-LEGRAND-1000.jpg)
MOSAIC - ŁĄCZNIK AUTOMATYCZNY WIDEOPROJEKTORA BIAŁY
AUVID
Legrand
MOSAIC - ŁĄCZNIK AUTOMATYCZNY WIDEOPROJEKTORA BIAŁY
REF. 078799
PKWiU 27.33.11.0
EAN.
3245060787998
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
818,38 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
With manual transmitter | No |
---|---|
Wall-mounted transmitter | Yes |
Window transmitter | No |
Supplied remote control | No |
Signal transmission | Infrared |
Mounting method | Flush-mounted |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
Colour | White |
Transparent | No |
Suitable for switch | Yes |
Suitable for dimmer | No |
Suitable for venetian shutter switch | No |
---|---|
Suitable for indication element | No |
Suitable for movement sensor | No |
Width | 45 mm |
Height | 45 mm |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | 5-45 °C |
Storage temperature | 5-45 °C |
Voltage type | AC |
Antimicrobial treatment | No |
Fitted with USB plug | No |
Remote opening of gate / Electric door opener | No |
Battery ou Accumulator (Pack1) | Not applicable |
Programming way | Remote |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ