![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-078765-WEB-R.jpg)
MOSAIC GNIAZDO SUB D ZE ZŁĄCZEM NA ŚRUBY - 2 MODUŁY BIAŁE RS 232 9 STYKÓW
AUVID
Legrand
MOSAIC GNIAZDO SUB D ZE ZŁĄCZEM NA ŚRUBY - 2 MODUŁY BIAŁE RS 232 9 STYKÓW
REF. 078765
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060787653
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
190,83 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Assembly arrangement | Basic element with central cover plate |
---|---|
Utilization | D-sub-miniature |
Support ring | No |
With dust cover | No |
With hinged lid | No |
Outlet direction | Straight |
Imprintable label | Without indication field |
With imprint | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
---|---|
Surface finishing | Matt |
Colour | White |
Transparent | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Number of modules (module system) | 2 |
Suitable for number of connectors | 1 |
With strain relief | No |
Shielded buses | No |
Shielded housing | No |
Luster terminal | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP40 |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ