![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/078783-LEGRAND-1000.jpg)
MOSAIC GNIAZDO POJEDYNCZE TV-RD GWIAZDA - 2 MODYŁU BIAŁE TŁUMIENIE 1,5 DB
M45
Legrand
MOSAIC GNIAZDO POJEDYNCZE TV-RD GWIAZDA - 2 MODYŁU BIAŁE TŁUMIENIE 1,5 DB
REF. 078783
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060787837
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
141,76 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | End socket |
---|---|
Type of socket outlet | Other |
DAB+ | No |
Mounting method | Module frame |
Number of modules (module system) | 2 |
Cover | Central cover plate |
Tap loss at 860 MHz | 1.5 dB |
Number of outlets | 2 |
Suitable for cable modem | No |
Suitable for remote power supply | No |
Type of fastening | Snap mounting (engagement) |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
---|---|
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Device width | 45 mm |
Device height | 45 mm |
Device depth | 33 mm |
Min. depth of built-in installation box | 40 mm |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Plik BIM
WYBIERZ