![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-078757-WEB-R.jpg)
MOSAIC GNIAZDO HD15 ZŁĄCZA ŚRUBOWE - 2 MODUŁY BIAŁE ŻEŃSKIE
AUVID
Legrand
MOSAIC GNIAZDO HD15 ZŁĄCZA ŚRUBOWE - 2 MODUŁY BIAŁE ŻEŃSKIE
REF. 078757
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060787578
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
262,90 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Assembly arrangement | Basic element with central cover plate |
---|---|
Utilization | D-Sub 15-pole |
With dust cover | No |
With hinged lid | No |
Outlet direction | Straight |
Imprintable label | Without indication field |
With imprint | No |
Mounting method | Surface mounted |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Colour | White |
Transparent | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
---|---|
Number of modules (module system) | 2 |
Suitable for number of connectors | 1 |
Shielded buses | No |
Shielded housing | No |
Luster terminal | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP40 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Device width | 45 mm |
Device height | 45 mm |
Device depth | 24.8 mm |
Built-in depth | 15.4 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ