![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/078747-LEGRAND-1000.jpg)
MOSAIC - GNIAZDO 2 X RCA "ŻEŃSKIE" - 2 RCA Z PRZEWODEM POŁĄCZENIOWYM - BIAŁY
AUVID
Legrand
MOSAIC - GNIAZDO 2 X RCA "ŻEŃSKIE" - 2 RCA Z PRZEWODEM POŁĄCZENIOWYM - BIAŁY
REF. 078747
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414970317124
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
423,53 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Assembly arrangement | Basic element with full cover plate |
---|---|
Utilization | RCA |
Support ring | No |
With dust cover | No |
With hinged lid | No |
Outlet direction | Straight |
Imprintable label | Without indication field |
With imprint | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface finishing | Matt |
---|---|
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
Transparent | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Number of modules (module system) | 1 |
Suitable for number of connectors | 2 |
With strain relief | No |
Shielded buses | No |
Shielded housing | No |
Luster terminal | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP40 |