![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/079377-LEGRAND-1000.jpg)
MOSAIC GNIAZDO 15 ŻEŃSKIEZ PRZEWODEM PODŁĄCZENIOWYM ALUMINIUM
AUVID
Legrand
MOSAIC GNIAZDO 15 ŻEŃSKIEZ PRZEWODEM PODŁĄCZENIOWYM ALUMINIUM
REF. 079377
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060793777
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
283,93 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Assembly arrangement | Basic element with central cover plate |
---|---|
Utilization | D-Sub 15-pole |
Support ring | No |
With dust cover | No |
With hinged lid | No |
Outlet direction | Straight |
Imprintable label | Without indication field |
With imprint | Yes |
Mounting method | Flush-mounted |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface finishing | Matt |
Colour | Aluminium |
Transparent | No |
---|---|
Type of fastening | Engage (snap) |
Number of modules (module system) | 1 |
Suitable for number of connectors | 1 |
With strain relief | No |
Shielded buses | No |
Shielded housing | No |
Luster terminal | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP40 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Device width | 12.8 mm |
Device height | 32.2 mm |
Device depth | 30 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Dokumentacja
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ