![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/413093-LEGRAND.jpg)
MODUŁOWY TRANSFORMATOR DZWONKOWY TR324 12/24V 24VA
AS300
Legrand
MODUŁOWY TRANSFORMATOR DZWONKOWY TR324 12/24V 24VA
REF. 413093
PKWiU 27.90.40.0
EAN.
3245064130936
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
347,29 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Primary voltage | 230 V |
---|---|
Secondary voltage 1 | 24 V |
Secondary voltage 2 | 12 V |
Secondary amperage 1 | 1.5 A |
Max. output power | 18 W |
Max. output current | 24 A |
Type of transformer | Standard bell ringing transformer |
Surface mounting | Yes |
Flush-mounted installation | Yes |
Modular version | Yes |
---|---|
Length | 72 mm |
Width | 66 mm |
Height | 84 mm |
Width in number of modular spacings | 4 |
Short-circuit protected | Yes |
Temperature protection | Yes |
With on/off switch | No |