Skip to main content
Logo print

MODUŁOWY TRANSFORMATOR DZWONKOWY TR304 8V 4VA

AS300 Legrand

MODUŁOWY TRANSFORMATOR DZWONKOWY TR304 8V 4VA

REF. 413090 PKWiU 27.90.40.0 EAN. 3245064130905
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
237,83 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Primary voltage 230 V
Secondary voltage 1 8 V
Secondary amperage 1 0.5 A
Max. output power 4 W
Type of transformer Standard bell ringing transformer
Surface mounting Yes
Flush-mounted installation Yes
Modular version Yes
Length 36 mm
Width 66 mm
Height 84 mm
Width in number of modular spacings 2
Short-circuit protected Yes
Temperature protection Yes
With on/off switch No

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F01391EN-02.pdf pdf (0.23 Mo)
1 dokument
Autocad 3D
413090.dwg dwg (0.12 Mo)
1 dokument
Certyfikat
NF-650676A-A1 (0.12 Mo)