![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/413096-LEGRAND-1000.jpg)
MODUŁOWY TRANSFORMATOR BEZPIECZEŃSTWA TR325 12/24 25VA
AS300
Legrand
MODUŁOWY TRANSFORMATOR BEZPIECZEŃSTWA TR325 12/24 25VA
REF. 413096
PKWiU 27.11.42.0
EAN.
3245064130967
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
428,57 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Primary voltage | 230 V |
---|---|
Secondary voltage 1 | 12 V |
Secondary voltage 2 | 24 V |
Max. output power | 25 W |
Max. power loss | 2.5 W |
Type of transformer | Safety transformer |
Surface mounting | Yes |
Flush-mounted installation | Yes |
Modular version | Yes |
---|---|
Length | 72 mm |
Width | 66 mm |
Height | 84 mm |
Width in number of modular spacings | 4 |
Short-circuit protected | Yes |
Temperature protection | Yes |
With on/off switch | No |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ