Skip to main content
Logo print

MODULOWY TRANSFORMATOR BEZPIECZEŃSTWA TR316 12/24 16VA

AS300 Legrand

MODULOWY TRANSFORMATOR BEZPIECZEŃSTWA TR316 12/24 16VA

REF. 413095 PKWiU 27.11.42.0 EAN. 3245064130950
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
366,95 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Primary voltage 230 V
Secondary voltage 1 12 V
Secondary voltage 2 24 V
Max. output power 16 W
Max. power loss 2.5 W
Type of transformer Safety transformer
Surface mounting Yes
Flush-mounted installation Yes
Modular version Yes
Length 72 mm
Width 66 mm
Height 84 mm
Width in number of modular spacings 4
Short-circuit protected Yes
Temperature protection Yes
With on/off switch No

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F01391EN-02.pdf pdf (0.23 Mo)
1 dokument
Autocad 3D
413092.dwg dwg (0.12 Mo)
2 dokumenty
Certyfikat
NF-630193A (0.43 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-2015-168-V1-EN.pdf pdf (0.63 Mo)