![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/14/146701-LEGRAND-3000.jpg)
MODUŁOWY JEDNOFAZOWY ZASILACZ IMPULSOWY DC 5V - 12W
AS300
Legrand
MODUŁOWY JEDNOFAZOWY ZASILACZ IMPULSOWY DC 5V - 12W
REF. 146701
PKWiU 27.90.40.0
EAN.
3414970971487
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
353,48 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Voltage type (supply voltage) | AC/DC |
---|---|
1st secondary output voltage | 4.5-5.5 V |
Max. output current 1 | 2.4 A |
Secondary voltage adjustable | Yes |
Nominal value output voltage 1 | 5 V |
Nominal value output current 1 | 2.4 A |
Short-circuit-proof | Yes |
Rated supply voltage AC 50 Hz | 100-240 V |
Output voltage stabilized | Yes |
Power output | 12 W |
Stabilized | Yes |
Type of electric connection | Screw connection |
Rail mounting possible | Yes |
Wall mounting possible | No |
Modular version | Yes |
---|---|
Width in number of modular spacings | 1 |
Direct mounting possible | No |
Width | 17.5 mm |
Height | 90 mm |
Depth | 54.5 mm |
Suitable for safety functions | Yes |
Operating / setting temperature | -30-50 °C |
Frequency | 50-60 Hz |
Electric supplying direction | From the bottom |
Terminal marking indication | Yes |
Terminals capacity | 2.5-2.5 mm² |
Label space/information surface | No |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
1 dokument
Autocad 3D
1 dokument
Certyfikat
UL listed cULus-E223674
(0.04 Mo)
WYBIERZ