Skip to main content
Logo print

MODUŁOWY JEDNOFAZOWY ZASILACZ IMPULSOWY DC 24V - 92W

AS300 Legrand

MODUŁOWY JEDNOFAZOWY ZASILACZ IMPULSOWY DC 24V - 92W

REF. 146724 PKWiU 27.90.40.0 EAN. 3414970971609
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
640,98 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Voltage type (supply voltage) AC/DC
1st secondary output voltage 24-25.5 V
Max. output current 1 3.8 A
Secondary voltage adjustable Yes
Nominal value output voltage 1 24 V
Nominal value output current 1 3.8 A
Short-circuit-proof Yes
Rated supply voltage AC 50 Hz 100-240 V
Output voltage stabilized Yes
Power output 92 W
Stabilized Yes
Type of electric connection Screw connection
Rail mounting possible Yes
Wall mounting possible No
Modular version Yes
Width in number of modular spacings 4
Direct mounting possible No
Width 70 mm
Height 90 mm
Depth 54.5 mm
Suitable for safety functions Yes
Operating / setting temperature -30-45 °C
Frequency 50-60 Hz
Electric supplying direction From the bottom
Terminal marking indication Yes
Terminals capacity 2.5-2.5 mm²
Label space/information surface No

Dokumentacja

2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
LE09915AA-00.pdf pdf (0.2 Mo)
Dane techniczne
F02467EN-01.pdf pdf (0.18 Mo)
1 dokument
Autocad 3D
146724.dwg dwg (0.1 Mo)
1 dokument
Certyfikat