MODUŁOWY BLOK ROZDZIELCZY 10M 4P 125A - 15 ZACISKÓW
BR
Legrand
MODUŁOWY BLOK ROZDZIELCZY 10M 4P 125A - 15 ZACISKÓW
REF. 400410
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414971978690
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
312,71 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Number of poles | 4 |
---|---|
Nominal current | 125 A |
Connection type | Screwing |
Mounting method | DIN rail |
Height | 92 mm |
Width | 176 mm |
Depth | 51 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK05 |
Degree of protection (IP) | IP00 |
---|---|
Operating / setting temperature | -25-70 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |
Nominal voltage | 0-500 V |
Halogen free | No |
Type of distribution blocks | Phase/neutral |
Terminals capacity | 1.5-35 mm² |
Label space/information surface | No |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Autocad 3D
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ