![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/054066-LEGRAND-1000.jpg)
MODUŁ Z KABLEM ZWIJANYM I WTYCZKĄ RJ 45 KAT. 6 UTP
BBIUR
Legrand
MODUŁ Z KABLEM ZWIJANYM I WTYCZKĄ RJ 45 KAT. 6 UTP
REF. 054066
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060540661
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
199,05 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Other |
---|---|
Folding | No |
Extendable | No |
Shape | Other |
Material | Plastic |
Colour | Black |
Length | 100 mm |
Width | 30 mm |
Height | 80 mm |
Built-in depth | 0 mm |
Diameter | 0 mm |
---|---|
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) | 0 |
Number of HDMI-connections | 0 |
Number of D-Sub sockets 15-pole | 0 |
Number of USB connections | 0 |
Number of audio connections | 0 |
Number of CAT 5E connections | 0 |
Number of CAT 6 connections | 1 |
Over voltage protection | No |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ