Skip to main content
Logo print

MODUŁ WARYSTOROWY T2 40KA 600VDC

APAPV Legrand

MODUŁ WARYSTOROWY T2 40KA 600VDC

REF. 414185 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3414970806918
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
224,22 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

System configuration DC Yes
System configuration IT No
System configuration TN No
System configuration TN-C No
System configuration TN-C-S No
System configuration TN-S No
System configuration TT No
System configuration other Yes
Number of conductors (without earthing) 1
Nominal discharge surge current In (8/20) 20 kA
Max. discharge surge current (8/20) 40 kA
Nominal voltage DC 600 V
Max. continuous voltage DC 720 V
Voltage protection level 2.5 kV
Integrated backup fuse No
Mounting method On basic element
Construction size 1 modular spacing
With remote signalling contact No
Signalling at the device None
Category type 2 Yes
Degree of protection (IP) IP20
Degree of impact strength (IK) IK04
Operating / setting temperature -25-60 °C
Storage temperature -25-60 °C
Electric supplying direction By the top
Terminal marking indication Yes
Colour Grey
RAL-number 7035
Halogen free Yes
Connection type Push-in clamp , Other
Label space/information surface No

Dokumentacja

3 dokumenty
Dane techniczne
F01271PL_01 (2).pdf pdf (1.09 Mo)
Dane techniczne
F01271EN-02.pdf pdf (1.18 Mo)
Instrukcja użytkowania
LE09132AB_01.pdf pdf (0.79 Mo)