MODUŁ STEROWANIA CENTRALNEGO DLA PRZEKAŹNIKÓW BISTABILNYCH PB410
PB400
Legrand
MODUŁ STEROWANIA CENTRALNEGO DLA PRZEKAŹNIKÓW BISTABILNYCH PB410
REF. 412433
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245064124331
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
541,78 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Device fitting | Auxiliary switch/relay |
---|---|
Function | Remote drive |
Width in number of modular spacings | 0.5 |
Rated voltage | 48 V |
Voltage type | AC |
---|---|
With auto test for earth leakage function | No |
Suitable for max. number of poles main contact unit (total) | 4 |
Suitable for max. current main contact unit | 16 A |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ