MODUŁ POMIAROWY CONNECTED EMDX3 WITH NETATMO - 110-240 V~ Z 1 ZAMKNIĘTĄ CEWKĄ PRĄDOWĄ 80A - 1 MODUŁ
NTMAP
Legrand
MODUŁ POMIAROWY CONNECTED EMDX3 WITH NETATMO - 110-240 V~ Z 1 ZAMKNIĘTĄ CEWKĄ PRĄDOWĄ 80A - 1 MODUŁ
REF. 412015
PKWiU 26.51.43.0
EAN.
3414971510180
Gwarancja 2 lata
281,30 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | None |
Radio frequent bidirectional | Yes |
Model | Energy meter |
Connection type | Direct , Cable |
Reactive power | No |
Approved according to PTB | No |
S0 impulse interface | None |
Tariff switch | No |
Accuracy class | 1 |
Width | 17.7 mm |
Height | 101.9 mm |
Depth | 67.2 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | 5-45 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |
Voltage type | AC |
---|---|
Nominal voltage | 100-240 V |
Frequency | 50-60 Hz |
Terminal marking indication | Yes |
Halogen free | Yes |
Terminals capacity | 0.75-2.5 mm² |
Label space/information surface | Yes |
Fitted with USB plug | No |
Mounting method | DIN rail |
Addressable | No |
Contains Batteries and/or Accumulator | No |
Connected object | Yes |
Operating method | Zigbee |
Application store for download | Google Play Store , App Store |
Programming way | Smartphone apps |
Programmable | Yes |
Interoperable connection Protocol | No |
Connectable by Internet box | No |
Compatible voice assistants | Amazon Alexa , Apple Siri , Google Assistant |
Application name | Home + Control |
Product use function | Energy measurement and metering |
Dokumentacja
4 dokumenty
Dane techniczne
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
Instrukcja użytkowania
4 dokumenty
Certyfikat
OC / CB-FR_715847
(0.31 Mo)
Certyfikat
Decl. UE RED-10 219 02
(0.23 Mo)
Certyfikat
NF-NF208_1030
(0.54 Mo)
Certyfikat
Decl. UE RED-A 4069 A
(0.2 Mo)
WYBIERZ