![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/42/422686-LEGRAND-800.jpg)
MODUŁ PODWÓJNEGO ZASILANIA
DPX32
Legrand
MODUŁ PODWÓJNEGO ZASILANIA
REF. 422686
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414970767837
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
3 410,05 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Voltage type (supply voltage) | AC |
---|---|
1st secondary output voltage | 250-300 V |
2nd secondary output voltage | 250-300 V |
Max. output current 1 | 4 A |
Max. output current 2 | 4 A |
Secondary voltage adjustable | No |
Short-circuit-proof | Yes |
Rated supply voltage AC 50 Hz | 80-300 V |
Rated supply voltage AC 60 Hz | 80-300 V |
Output voltage stabilized | No |
Power consumption | 7 VA |
Power output | 2.4 W |
Stabilized | No |
---|---|
Type of electric connection | Screw connection |
Rail mounting possible | Yes |
Wall mounting possible | Yes |
Modular version | Yes |
Built-in height | 104.7 mm |
Direct mounting possible | Yes |
Width | 53.5 mm |
Height | 90 mm |
Depth | 64.9 mm |
Suitable for safety functions | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Dokumentacja
3 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Poradnik techniczny
Dane techniczne
WYBIERZ