Skip to main content
Logo print

MODUL 6 WENTYLATORÓW Z TERMOSTATEM

LCSSV Legrand

MODUL 6 WENTYLATORÓW Z TERMOSTATEM

REF. 446903 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3414972027724
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
898,17 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Number of fans 6
Operating voltage AC 50 Hz 220-220 V
Operating voltage AC 60 Hz 220-220 V
Voltage type AC
Suitable for wall built-in No
Built as slide-in ventilator No
Air circulator Yes
Roof ventilator Yes
With filter No
With protective cover Yes
Volume flow, freeblowing 0.025 m³/h
Rated power 8 W
EMC-version No
Noise emission 54 dB(A)
Degree of protection (IP) IP20
Degree of protection (NEMA) Other
Mounting method Screw mounting
Suitable for 19 inch rack mounting No
Colour Black
RAL-number 9005
Width 409 mm
Height 44 mm
Depth 530 mm
Degree of impact strength (IK) Not applicable
Supply current 0.05-0.05 A
Frequency 50-60 Hz
Prewired Yes

Dokumentacja

3 dokumenty
Dane techniczne
F03351EN-00.pdf pdf (2.63 Mo)
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
LE12351AA.PDF pdf (1.47 Mo)