![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/65/LG-653124-WEB-L.jpg)
MINIKOLUMNA UNIWERSALNA 2-KOMOROWA 0,68M, ALUMNIOWA
DLPKO
Legrand
MINIKOLUMNA UNIWERSALNA 2-KOMOROWA 0,68M, ALUMNIOWA
REF. 653124
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414971195400
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
2 119,34 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Pillar shape | Square |
---|---|
Model | Double-sided |
Prewired | No |
Adjustable | No |
Height levelling | 0 mm |
Column height | 680-680 mm |
Number of usable covers | 2 |
Cover width | 80 mm |
Type of fastening | Screwing |
Place variable | No |
Suitable for ceiling mounting | No |
Suitable for floor mounting | Yes |
Cable entry | Atop |
Through-going profile | Yes |
---|---|
Material installation column | Aluminium |
Material quality installation column | Other |
Material installation column halogen free | Yes |
Surface protection column | Anodised |
Colour column | Other |
Material cover | Aluminium |
Material quality cover | Other |
Material cover halogen free | Yes |
Cover surface | Anodised |
Colour top cover | Other |
Number of partitions | 1 |
Useful cross section | 12340 mm² |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
15 dokumenty
Plik BIM
Plik BIM
Autocad 3D
Plik BIM
Plik BIM
Plik BIM
Plik BIM
Plik BIM
Plik BIM
Plik BIM
Plik BIM
Plik BIM
Plik BIM
Plik BIM
Plik BIM
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ