Skip to main content
Logo print

MINIKOLUMNA UNIWERSALNA 2-KOMOROWA 0,3M, ALUMINIOWA

DLPKO Legrand

MINIKOLUMNA UNIWERSALNA 2-KOMOROWA 0,3M, ALUMINIOWA

REF. 653121 PKWiU 27.33.13.0 EAN. 3414971195370
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
2 013,94 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Pillar shape Square
Model Double-sided
Prewired No
Adjustable No
Height levelling 0 mm
Column height 300-300 mm
Number of usable covers 2
Cover width 80 mm
Type of fastening Screwing
Place variable No
Suitable for ceiling mounting No
Suitable for floor mounting Yes
Cable entry Atop
Through-going profile Yes
Material installation column Aluminium
Material quality installation column Other
Material installation column halogen free Yes
Surface protection column Anodised
Colour column Other
Material cover Aluminium
Material quality cover Other
Material cover halogen free Yes
Cover surface Anodised
Colour top cover Other
Number of partitions 1
Useful cross section 12340 mm²

Dokumentacja

2 dokumenty
Dane techniczne
F02652EN_07.pdf pdf (5.51 Mo)
Instrukcja użytkowania
LE10478AA-02.pdf pdf (2.59 Mo)
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-01503-V01.01-EN.pdf pdf (0.62 Mo)