Skip to main content
Logo print

MINIKOLUMNA UNIWERSALNA 1-KOMOROWA 0,3M, BIAŁA

DLPKO Legrand

MINIKOLUMNA UNIWERSALNA 1-KOMOROWA 0,3M, BIAŁA

REF. 653100 PKWiU 27.33.13.0 EAN. 3414971195240
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
1 647,50 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Pillar shape Rectangular
Model Single-sided
Prewired No
Adjustable Yes
Height levelling 0 mm
Column height 300-300 mm
Number of usable covers 1
Cover width 80 mm
Type of fastening Screwing
Place variable No
Suitable for ceiling mounting No
Suitable for floor mounting Yes
Cable entry Atop
Through-going profile Yes
Material installation column Aluminium
Material quality installation column Other
Material installation column halogen free Yes
Surface protection column Other
Colour column White
RAL-number column 9003
Material cover Aluminium
Material quality cover Other
Material cover halogen free Yes
Cover surface Other
Colour top cover White
RAL-number cover 9003
Number of partitions 0
Useful cross section 6900 mm²

Dokumentacja

2 dokumenty
Dane techniczne
F02652EN_07.pdf pdf (5.51 Mo)
Instrukcja użytkowania
LE10478AA-02.pdf pdf (2.59 Mo)
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-01503-V01.01-EN.pdf pdf (0.62 Mo)