Skip to main content
Logo print

MINIKOLUMNA 2-KOMOROWA 0,68M, ALUMINIOWA

DLPKO Legrand

MINIKOLUMNA 2-KOMOROWA 0,68M, ALUMINIOWA

REF. 653024 PKWiU 27.33.13.0 EAN. 3414971194779
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
1 441,53 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Pillar shape Oval
Model Double-sided
Prewired No
Adjustable No
Height levelling 0 mm
Column height 680-680 mm
Number of usable covers 2
Cover width 45 mm
Type of fastening Screwing
Place variable No
Suitable for ceiling mounting No
Suitable for floor mounting Yes
Cable entry Bottom
Through-going profile Yes
Material installation column Aluminium
Material quality installation column Other
Material installation column halogen free Yes
Surface protection column Anodised
Colour column Other
Material cover Aluminium
Material quality cover Other
Material cover halogen free No
Cover surface Untreated
Colour top cover Other
Number of partitions 1
Useful cross section 6220 mm²

Dokumentacja

2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
LE10475AA-02.pdf pdf (2.81 Mo)
Dane techniczne
F02559EN_08.pdf pdf (5.61 Mo)
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-01503-V01.01-EN.pdf pdf (0.62 Mo)