Skip to main content
Logo print

MINIKOLUMNA 1-KOMOROWA 0,68M, CZARNA

DLPKO Legrand

MINIKOLUMNA 1-KOMOROWA 0,68M, CZARNA

REF. 653005 PKWiU 27.33.13.0 EAN. 3414971194632
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
1 285,06 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Pillar shape Square
Model Double-sided
Prewired No
Adjustable No
Height levelling 0 mm
Column height 680-680 mm
Number of usable covers 2
Cover width 45 mm
Type of fastening Screwing
Place variable No
Suitable for ceiling mounting No
Suitable for floor mounting Yes
Cable entry Bottom
Through-going profile Yes
Material installation column Aluminium
Material quality installation column Other
Material installation column halogen free Yes
Surface protection column Other
Colour column Black
RAL-number column 9005
Material cover Plastic
Material quality cover Polyvinyl chloride (PVC)
Material cover halogen free No
Cover surface Untreated
Colour top cover Black
RAL-number cover 9017
Number of partitions 0
Useful cross section 2880 mm²

Dokumentacja

2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
LE10475AA-02.pdf pdf (2.81 Mo)
Dane techniczne
F02559EN_08.pdf pdf (5.61 Mo)
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-01504-V01.01-EN.pdf pdf (0.61 Mo)