![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/LG-064888-WEB-F.jpg)
Micromodule pour éclairage connecté pour installation with Netatmo 300W avec Neutre
Céliane with Netatmo
LEGRAND
Micromodule pour éclairage connecté pour installation with Netatmo 300W avec Neutre
REF. 064888
PKWiU 26.51.20.0
EAN.
3414971014817
Le micromodule d'éclairage connecté permet de rendre connecté un éclairage
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Assembly arrangement | Basic element |
---|---|
Model | Relay |
Type of load | Universal and LED Retrofit |
Substation input | Yes |
Light value memory | No |
Applicable with button | Yes |
Applicable with movement sensor | Yes |
Applicable with presence indicator | No |
Applicable with time switch/timer | Yes |
Applicable with transmission button | Yes |
Applicable with infrared button | No |
Mounting method | Other |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Colour | Black |
Transparent | Yes |
Nominal voltage | 230 V |
Frequency | 50-60 Hz |
Rated current | 1.3 A |
Switch capacity | 0-300 W |
Number of channels | 1 |
Type of fastening | Other |
Min. depth of built-in installation box | 0 mm |
Compatible with Apple HomeKit | Yes |
Compatible with Google Assistant | Yes |
Compatible with Amazon Alexa | Yes |
IFTTT support available | No |
Width | 40 mm |
Height | 40 mm |
---|---|
Depth | 18.5 mm |
Built-in depth | 18.5 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | 5-45 °C |
Storage temperature | 0-45 °C |
Standby consumption | 2.2 mA |
Mandatory neutral | Yes |
Terminal marking indication | Yes |
Stress test conformity (1000V) | No |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Connection type | Screwed terminal |
Number of terminals | 5 |
Terminals capacity | 1.5-2.5 mm² |
Cable section | 0.75-2.5 mm² |
Label space/information surface | No |
Contains Batteries and/or Accumulator | No |
Connected object | Yes |
Operating method | Zigbee |
Application store for download | App Store , Google Play Store |
Programming way | Smartphone apps |
Programmable | Yes |
Interoperable connection Protocol | Yes |
With voice command | Yes |
Compatible voice assistants | Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri |
Application name | Home + Control |
Product use function | Lighting management |
Connectable by Internet box | Yes |
Dokumentacja
4 dokumenty
Dane techniczne
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Autocad 3D
19 dokumenty
Certyfikat
OC / CB-FR_706901
(0.69 Mo)
Certyfikat
NF-NF012_2963
(0.77 Mo)
Certyfikat
Decl. UE RED-A 3784 B
(0.21 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_707903
(1.5 Mo)
Certyfikat
Decl. UE RED-A 3761 C
(0.22 Mo)
Certyfikat
AENOR-030/002582
(0.25 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_706899
(0.55 Mo)
Certyfikat
Decl. UE RED-A 3875 B
(0.22 Mo)
Certyfikat
NF-NF012_2347
(0.98 Mo)
Certyfikat
OC / CB-DE 2-038788-M1
(0.66 Mo)
Certyfikat
Decl. UE RED-A 3753 C
(0.25 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_706886
(0.58 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Certyfikat
Decl. UE RED-A 3783 C
(0.16 Mo)
Certyfikat
Decl. UE RED-A 3762 C
(0.22 Mo)
Certyfikat
NF-NF012_2096
(0.95 Mo)
Certyfikat
CEBEC-21532
(0.72 Mo)
Certyfikat
Decl. UE RED-A 4104 A
(0.44 Mo)
Certyfikat
NF-NF012_2097
(0.84 Mo)
WYBIERZ