MH:STER SCENARIUSZY BUS BIAŁY
MHOS
Legrand
MH:STER SCENARIUSZY BUS BIAŁY
REF. 752182
PKWiU 27.33.11.0
EAN.
3414970567895
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
552,18 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Radio frequency | 2.4 MHz |
---|---|
Modulation | FM |
Range | 150 m |
With manual radio transmitter | Yes |
Flush-mounted radio transmitter | Yes |
Surface mounted radio transmitter | No |
With radio coding device | Yes |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP20 |
Keyboard protection cover | No |
Current supply | Battery |
Connected object | Yes |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ