MH:PLAKIETKA SONDY Z REGULACJĄ GRAFIT
MHOS
Legrand
MH:PLAKIETKA SONDY Z REGULACJĄ GRAFIT
REF. 064948
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414970685544
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
43,64 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | One-part button |
---|---|
Imprint/indication | None |
Utilization | Other |
Suitable for touch sensor connector for bus system | Yes |
Type of fastening | Clamp mounting |
Monitoring window/light outlet | Yes |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Other |
---|---|
Surface finishing | Glossy |
Antimicrobial treatment | No |
Colour | Black |
RAL-number (similar) | 9005 |
With label area | No |
With exchangeable lens/symbol | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |