![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/75/755232-LEGRAND-1000.jpg)
MH:KLAWISZ ŚWIATŁO 2M ALU
MHOS
Legrand
MH:KLAWISZ ŚWIATŁO 2M ALU
REF. 755232
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414970571007
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
45,90 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Bus system KNX | Yes |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | None |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
---|---|
Surface protection | Other |
Surface finishing | Glossy |
Colour | Aluminium |
RAL-number (similar) | 7040 |
Transparent | No |