![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/064881-LEGRAND-3000.jpg)
MH:KLAWISZ PRAWY ON-OFF 1M GRAFIT
MHOS
Legrand
MH:KLAWISZ PRAWY ON-OFF 1M GRAFIT
REF. 064881
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414970673435
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
26,10 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Bus system KNX | Yes |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | None |
Material | Plastic |
---|---|
Material quality | Thermoplastic |
Surface protection | Other |
Surface finishing | Glossy |
Colour | Black |
Transparent | No |