Skip to main content
Logo print

MH:KLAW PR ON-OFF DŹWIĘ 1M ALU

MHOS Legrand

MH:KLAW PR ON-OFF DŹWIĘ 1M ALU

REF. 755582 PKWiU 27.33.13.0 EAN. 3414970574121
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
31,44 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Bus system KNX Yes
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) No
Bus system radio frequent No
Bus system LON No
Bus system Powernet No
Other bus systems None
Radio frequent bidirectional No
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Surface protection Other
Surface finishing Glossy
Colour Aluminium
RAL-number (similar) 7040
Transparent No
Width 22 mm
Height 43 mm
Depth 7.5 mm
Built-in depth 7.5 mm
Degree of impact strength (IK) Other
Operating / setting temperature -25-70 °C
Storage temperature -10-70 °C
Halogen free No
Antimicrobial treatment No

Dokumentacja

1 dokument
Instrukcja użytkowania
LE09280AA.pdf pdf (0.12 Mo)