![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/75/755261-LEGRAND-1000.jpg)
MH:KLAW ON-OFF DŹWIĘK 2M KREM
MHOS
Legrand
MH:KLAW ON-OFF DŹWIĘK 2M KREM
REF. 755261
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414970571151
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
35,32 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Bus system KNX | Yes |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | None |
Material | Plastic |
---|---|
Material quality | Thermoplastic |
Surface protection | Other |
Surface finishing | Glossy |
Colour | White |
Transparent | No |