Skip to main content
Logo print

MH:KLAW ON-OFF DŹWIĘK 2M ALU

MHOS Legrand

MH:KLAW ON-OFF DŹWIĘK 2M ALU

REF. 755262 PKWiU 27.33.13.0 EAN. 3414970571182
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
45,90 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Bus system KNX Yes
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) No
Bus system radio frequent No
Bus system LON No
Bus system Powernet No
Other bus systems None
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Surface protection Other
Surface finishing Glossy
Colour Aluminium
RAL-number (similar) 7040
Transparent No