MH:INTERF.IP-SCS HOTEL
SOB
Bticino
MH:INTERF.IP-SCS HOTEL
REF. MH201
PKWiU 26.20.40.0
EAN.
8005543498033
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
635,21 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Antimicrobial treatment | No |
---|---|
Bus system KNX | No |
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
---|---|
Mounting method | DRA (DIN-rail adapter) |
Width in number of modular spacings | 1 |
With bus connection | Yes |
Logic object | Yes |
Dokumentacja
4 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
Poradnik techniczny
Poradnik techniczny
WYBIERZ